MH:CENT.ALARM Z KOM.PSTN/GSM
MHOME
Bticino
MH:CENT.ALARM Z KOM.PSTN/GSM
REF. 3486
PKWiU 26.30.50.0
EAN.
8012199849089
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4 828,60 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of detection groups | 8 |
---|---|
Number of sabotage groups | 87 |
Number of assault groups | 72 |
Integrated dial device | Yes |
Number of outputs for acoustic signal generators | 2 |
Number of outputs for optical signal generators | 2 |
Occurrence memory | Yes |
Operating voltage | 27 V |
Suitable for bus connection | Yes |
Radio connection | Yes |
---|---|
With power adaptor | No |
Emergency power supply integrated | Yes |
Interface external | No |
Height | 210 mm |
Width | 210 mm |
Depth | 30 mm |
VdS class | B |