MH:AKTOR 2-PRZEK./2 WYJ.KLIMA
MHOME
Bticino
MH:AKTOR 2-PRZEK./2 WYJ.KLIMA
REF. F430V10
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
8005543505304
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
617,76 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Suitable for C-load | No |
---|---|
Max. number of switching contacts | 0.001 |
Rated current | 0.001 A |
Rated operating voltage | 0-10 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Thermal comfort management |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ