![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-077646L-WEB-R.jpg)
M45:ZESTAW 4 ŁAD IND EU
Mosaic
Legrand
M45:ZESTAW 4 ŁAD IND EU
REF. 077646L
EAN.
3414971941311
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 48-48 V |
Connection type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Aluminium |
Device width | 87 mm |
Device height | 87 mm |
Device depth | 27 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
Built-in depth | 24.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 48-48 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Standby consumption | 0.01 mA |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ