Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080260-LEGRAND-1000.jpg)
M45:2M UCHWYT PODŚWIETL. 0,03W
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
M45:2M UCHWYT PODŚWIETL. 0,03W
REF. 080260
EAN.
3245060802608
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 72.2 mm |
---|---|
Height | 74 mm |
Depth | 15.7 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
Model | Flush-mounted |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
With screws | No |
Surface protection | Untreated |
Material quality | Thermoplastic |
With built-in installation box | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
WYBIERZ