M45:1M 1XRJ45 KAT5E UTP
LCSRJ
Legrand
M45:1M 1XRJ45 KAT5E UTP
REF. 076551
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060765514
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
47,59 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 5E |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Colour coding | Yes |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 33.7 mm |
Number of modules (module system) | 1 |
Built-in depth | 25.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Certyfikat
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
WYBIERZ