LIVING NOW - WYJŚCIE KABLOWE - WYJŚCIE KABLOWE - 1 MODUŁ - CZERŃ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - WYJŚCIE KABLOWE - WYJŚCIE KABLOWE - 1 MODUŁ - CZERŃ
REF. K4953
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543618875
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
12,32 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 28 mm |
Built-in depth | 18 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ