LIVING NOW WITH NETATMO - PLAKIETKA DO BRAMY BIAŁA 2M
NTM
Bticino
LIVING NOW WITH NETATMO - PLAKIETKA DO BRAMY BIAŁA 2M
REF. KW30M2
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543615843
Gwarancja 2 lata
14,40 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 45 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
3 dokumenty
Certyfikat
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
WYBIERZ