LIVING NOW - UCHWYT - 6 MODUŁÓW
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - UCHWYT - 6 MODUŁÓW
REF. K4706
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543611128
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
44,13 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 187 mm |
---|---|
Mounting method | Snap mounting |
Depth | 20 mm |
Height | 72 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Other |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Material | Plastic |
With screws | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Dokumentacja
WYBIERZ