LIVING NOW - UCHWYT - 3 MODUŁY
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - UCHWYT - 3 MODUŁY
REF. K4703
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543611081
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
9,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 113 mm |
---|---|
Mounting method | Snap mounting |
Depth | 19 mm |
Height | 72 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Other |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Material | Plastic |
With screws | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
11 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
WYBIERZ