LIVING NOW - UCHWYT - 2 MODUŁY
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - UCHWYT - 2 MODUŁY
REF. K4702
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543615188
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
9,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 76 mm |
---|---|
Mounting method | Snap mounting |
Depth | 18.5 mm |
Height | 72 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | Yes |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Other |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Material | Plastic |
With screws | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
12 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
Decl. UE RED-A 4049 B
(0.45 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 4050 B
(0.45 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
WYBIERZ