![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-KG07K-WEB-R.jpg)
LIVING NOW - PLAKIETKA GNIAZDA RJ KEYSTONE - 1 MODUŁ - CZERŃ
LNOW8
Bticino
LIVING NOW - PLAKIETKA GNIAZDA RJ KEYSTONE - 1 MODUŁ - CZERŃ
REF. KG07K
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543678077
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
19,49 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ