![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW55F-WEB-R.jpg)
LIVING NOW - PLAKIETKA GNIAZDA PŁASKIEGO 2P+Z - 2 MODUŁY - BIEL
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - PLAKIETKA GNIAZDA PŁASKIEGO 2P+Z - 2 MODUŁY - BIEL
REF. KW55F
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543648933
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Set |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 45 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ