LIVING NOW 'MY HOME' - UCHWYT DO RAMEK STYKOWYCH - 2+1 MODUŁ
LNOW3
Bticino
LIVING NOW 'MY HOME' - UCHWYT DO RAMEK STYKOWYCH - 2+1 MODUŁ
REF. K8102
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543656501
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
25,71 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Mounting holder |
---|---|
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
---|---|
Colour | Black |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |