LIVING NOW 'MY HOME' - TERMOSTAT 1-STREFOWY - 2 MODUŁY - PIASKOWY BEŻ
LNOW3
Bticino
LIVING NOW 'MY HOME' - TERMOSTAT 1-STREFOWY - 2 MODUŁY - PIASKOWY BEŻ
REF. KM4691
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
8005543618837
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
541,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Connection cable length | 500 m |
Width | 45 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 10 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.06-0.06 A |
Halogen free | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Dokumentacja
5 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
WYBIERZ