LIVING NOW 'MY HOME' - STEROWNIK 1 LUB 2 FUNKCJI - 2 MODUŁY
LNOW3
Bticino
LIVING NOW 'MY HOME' - STEROWNIK 1 LUB 2 FUNKCJI - 2 MODUŁY
REF. K4652M2
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543615157
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
412,84 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 2 |
Number of buttons | 2 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
Material | Other |
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 9011 |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
---|---|
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 18 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 0-0 Hz |
Standby consumption | 5 mA |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Addressable | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
With voice command | Yes |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Product use function | Control & command systems |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ