LIVING NOW 'MY HOME' - RAMKA STYKOWA - 3+1 MODUŁ - CZERŃ
LNOW3
Bticino
LIVING NOW 'MY HOME' - RAMKA STYKOWA - 3+1 MODUŁ - CZERŃ
REF. KG8103P1
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543643921
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
101,52 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Cover plate |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 162 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Black |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ