![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG01MH2X-WEB-R.jpg)
LIVING NOW 'MY HOME' - KLAWISZ Z OKIENKIEM PODŚWIETLENIA - 2 MODUŁY - CZERŃ
LNOW3
Bticino
LIVING NOW 'MY HOME' - KLAWISZ Z OKIENKIEM PODŚWIETLENIA - 2 MODUŁY - CZERŃ
REF. KG01MH2X
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543619476
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
27,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | Yes |
Utilization | Blind plate |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 44.6 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 9 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ