LIVING NOW - MODUŁ ZAŚLEPKI / ZAŚLEPKA - 0,5 MODUŁU - CZERŃ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - MODUŁ ZAŚLEPKI / ZAŚLEPKA - 0,5 MODUŁU - CZERŃ
REF. K4949
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543611920
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3,92 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 11 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 12.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 7015 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ