LIVING NOW - MODUŁ ZAŚLEPKI - 1 MODUŁ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - MODUŁ ZAŚLEPKI - 1 MODUŁ
REF. K4950
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543611142
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1,76 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 22 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 13.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 7015 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
7 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ