LIVING NOW - ŁĄCZNIK SCHODOWY - ZACISKI AUTOMATYCZNE - 2 MODUŁY
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - ŁĄCZNIK SCHODOWY - ZACISKI AUTOMATYCZNE - 2 MODUŁY
REF. K4003M2A
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543653470
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
40,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wiring system | Intermediate switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Other |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
RAL-number (similar) | 7015 |
Colour of switch operator | Other |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
---|---|
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 34 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Min. depth of built-in installation box | 42 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
3 dokumenty
Certyfikat
AENOR-030/002588
(0.28 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ