Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG05L-WEB-R.jpg)
LIVING NOW - KLAWISZ PODWÓJNY DO PRZYCISKU K4036 - 1 MODUŁ - CZERŃ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - KLAWISZ PODWÓJNY DO PRZYCISKU K4036 - 1 MODUŁ - CZERŃ
REF. KG05L
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543647684
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "light" |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ