![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM06H-WEB-R.jpg)
LIVING NOW - KLAWISZ "NIE PRZESZKADZAĆ / SPRZĄTNĄĆ POKÓJ" - 1 MODUŁ - PIASKOWY BEŻ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - KLAWISZ "NIE PRZESZKADZAĆ / SPRZĄTNĄĆ POKÓJ" - 1 MODUŁ - PIASKOWY BEŻ
REF. KM06H
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543612385
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,65 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Switch/dimmer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 1015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ