LIVING NOW - KLAWISZ - 2 MODUŁY - CZERŃ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - KLAWISZ - 2 MODUŁY - CZERŃ
REF. KG01M2
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543611289
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
17,46 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Touch control button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 45 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ