![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4279C6-WEB-R.jpg)
LIVING NOW - GNIAZDO RJ45 - UTP - KAT.6 - 1 MODUŁ - PIASKOWY BEŻ
LNOW8
Bticino
LIVING NOW - GNIAZDO RJ45 - UTP - KAT.6 - 1 MODUŁ - PIASKOWY BEŻ
REF. KM4279C6
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543621684
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
47,64 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 6 |
Colour | Beige |
RAL-number | 1017 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Colour coding | Yes |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41 mm |
Number of modules (module system) | 1 |
Built-in depth | 31 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ