LIVING NOW - GNIAZDO RCA - 1 MODUŁ - BIEL
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - GNIAZDO RCA - 1 MODUŁ - BIEL
REF. KW4269R
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543621745
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
60,64 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Utilization | S-Video |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
With strain relief | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 38 mm |
Min. depth of built-in installation box | 31.5 mm |
Built-in depth | 21.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ