![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4284P-WEB-R.jpg)
LIVING NOW - GNIAZDO HDMI - 1 MODUŁ
LNOW8
Bticino
LIVING NOW - GNIAZDO HDMI - 1 MODUŁ
REF. K4284P
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543610886
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
129,54 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
---|---|
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 40 mm |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 40 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ