![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4268SCA-WEB-R.jpg)
LIVING NOW - GNIAZDO 2XSC/APC - 1 MODUŁ
LNOW8
Bticino
LIVING NOW - GNIAZDO 2XSC/APC - 1 MODUŁ
REF. K4268SCA
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543653548
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
129,54 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC duplex |
Colour | Green |
Centre plate | No |
---|---|
With cover frame | No |
With label space | No |
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | None |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ