![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020563_pw_141974.jpg)
LISTWY WYKOŃCZENIOWE IP30 D975
X4000
Legrand
LISTWY WYKOŃCZENIOWE IP30 D975
REF. 020563
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060205638
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 434,79 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Width | 975 mm |
Height | 2000 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ