![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004803-LEGRAND-1000.jpg)
LISTWA STANDARDOWA 8 X 16 + 1 X 25 MM2
LISTP
Legrand
LISTWA STANDARDOWA 8 X 16 + 1 X 25 MM2
REF. 004803
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060048037
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
17,92 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 90 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 4 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 6-25 mm² |
---|---|
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | No |
Height | 10.5 mm |
Width | 73 mm |
Depth | 6.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Multifunction |
Terminals capacity | 1.5-25 mm² |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ