Skip to main content
Logo print

LISTWA STANDARDOWA 4 X 16 + 1 X 25 MM2

LISTP Legrand

LISTWA STANDARDOWA 4 X 16 + 1 X 25 MM2

REF. 004801 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060048013
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
12,68 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles 1
Nominal current 90 A
Connection type Screwing
Mounting method Screw
Number of inputs 1
Number of outputs 4
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 6-25 mm²
Conductor cross section, output 1.5-16 mm²
Contact safe No
Height 10.5 mm
Width 45 mm
Depth 6.5 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Multifunction
Terminals capacity 1.5-25 mm²
Label space/information surface No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD