Skip to main content
Logo print

LISTWA STANDARDOWA 14 X 16 + 1 X 25 MM2

LISTP Legrand

LISTWA STANDARDOWA 14 X 16 + 1 X 25 MM2

REF. 004805 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060048051
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
27,19 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles 1
Nominal current 90 A
Connection type Screwing
Mounting method Screw
Number of inputs 1
Number of outputs 14
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 6-25 mm²
Conductor cross section, output 1.5-16 mm²
Contact safe No
Height 10.5 mm
Width 122 mm
Depth 6.5 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Multifunction
Terminals capacity 1.5-25 mm²
Label space/information surface No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD