![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-134813-WEB-R.jpg)
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA N+PE DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S NAŚCIENNYCH 12-MODUŁOWYCH I 22-MODUŁOWYCH
PRACS
Legrand
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA N+PE DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S NAŚCIENNYCH 12-MODUŁOWYCH I 22-MODUŁOWYCH
REF. 134813
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971458383
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
45,12 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 2 |
---|---|
Nominal current | 80 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 23 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 1.5-16 mm² |
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | No |
---|---|
Height | 25 mm |
Width | 275 mm |
Depth | 26 mm |
Number of rows | 1 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP10 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 0-400 V |
Halogen free | Yes |
Type of distribution blocks | Other |
Terminals capacity | 1.5-16 mm² |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_704703/M1
(1.03 Mo)
WYBIERZ