![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004835-WEB-R.jpg)
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X Z17
LISTP
Legrand
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X Z17
REF. 004835
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060048358
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
34,49 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 90 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 16 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 6-25 mm² |
---|---|
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | Yes |
Height | 30 mm |
Width | 141 mm |
Depth | 16 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Earth |
Terminals capacity | 1.5-25 mm² |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_633370/M3
(0.93 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ