![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-030092-WEB-R.jpg)
LISTWA PODŁOGOWA 41/10 SZARA
LPOD
Legrand
LISTWA PODŁOGOWA 41/10 SZARA
REF. 030092
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060300920
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
47,90 zł
/
m
Product available in
54 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 50 mm |
---|---|
Height | 12 mm |
Length | 2000 mm |
Number of channels | 3 |
With cover cap | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
---|---|
With anti-slip layer | No |
Reflective | No |
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ