Skip to main content
Logo print

LISTWA KABLOWA Z TAŚMĄ SAMOPRZYLEPNĄ40X16

LNECO Legrand

LISTWA KABLOWA Z TAŚMĄ SAMOPRZYLEPNĄ40X16

REF. 638159 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3414970330277
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
11,37 zł / m Product available in 60 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height 16 mm
Width 40 mm
Length 2000 mm
Przekrój użyteczny 510 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Self-adhesive and bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip No
With protective foil No
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK06
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Certyfikat
NF-1129 (1.02 Mo)