![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638109-WEB-R.jpg)
LISTWA KABLOWA SAMOPRZYL.15X10
LNECO
Legrand
LISTWA KABLOWA SAMOPRZYL.15X10
REF. 638109
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3414970330178
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
5,29 zł
/
m
Product available in
80 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 10 mm |
---|---|
Width | 15 mm |
Length | 2000 mm |
Przekrój użyteczny | 79 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
RAL-number | 9003 |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Self-adhesive and bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | No |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ