Skip to main content
Logo print

LISTWA KABLOWA LNECO 20X12

LNECO Legrand

LISTWA KABLOWA LNECO 20X12

REF. 638120 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066381206
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4,50 zł / m Product available in 96 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height 12 mm
Width 20 mm
Length 2000 mm
Przekrój użyteczny 164 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip No
With protective foil No
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK06
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
NF-1129 (1.02 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)