![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638110-WEB-R.jpg)
LISTWA KABLOWA LNECO 16X16
LNECO
Legrand
LISTWA KABLOWA LNECO 16X16
REF. 638110
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066381107
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3,77 zł
/
m
Product available in
150 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 16 mm |
---|---|
Width | 16 mm |
Length | 2000 mm |
Przekrój użyteczny | 176 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
RAL-number | 9003 |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | No |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ