LISTWA KABLOWA KIO 160 X 50
KIOPS
Legrand
LISTWA KABLOWA KIO 160 X 50
REF. 330230
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063302303
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
73,05 zł
/
m
Product available in
12 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 160 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 1 |
Covers supplied with the product | No |
Szerokość pokrywy 1 | 80 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 1 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Przekrój użyteczny | 5565 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |