LISTWA KABLOWA KI 90 X 40.1
KIPS
Legrand
LISTWA KABLOWA KI 90 X 40.1
REF. 330120
PKWiU 27.33.14.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
39,87 zł
/
m
Product available in
12 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 40 mm |
---|---|
Width | 90 mm |
Length | 2000 mm |
Przekrój użyteczny | 1940 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 2 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | No |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |