![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036395-LEGRAND-1000.jpg)
LINKA UZIEMIAJĄCA DRZWI SZAFY 6 MM2
ALTIS
Legrand
LINKA UZIEMIAJĄCA DRZWI SZAFY 6 MM2
REF. 036395
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060363956
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
19,67 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Conductor material | Other |
---|---|
Nominal cross section conductor | 6 mm² |
Conductor category | Class 2 = stranded |
Shape of conductor | Round |
Braided | No |
Length | 200 mm |
---|---|
Insulated | Yes |
With connecting lugs | No |
Connection lugs drilled | No |
With cable lugs | Yes |