![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/636183-LEGRAND-1000.jpg)
LINA 25 SPIRALA DO PRZEWODÓW 22 MM
LINA
Legrand
LINA 25 SPIRALA DO PRZEWODÓW 22 MM
REF. 636183
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066361833
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
33,44 zł
/
m
Product available in
25 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Depth | 25 m |
---|---|
Model | Spiral hose |
Nominal diameter | 22 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyethylene (PE) |
Transparent | Yes |
Operating temperature | -15-85 °C |
---|---|
Halogen free | Yes |
UV resistant | No |
Wall thickness | 1.5 mm |
Filament width | 10 mm |
Bundle diameter | 25-100 mm |