Skip to main content
Logo print

LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 80 X 60 NIEBIESKI

LINA Legrand

LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 80 X 60 NIEBIESKI

REF. 036216 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060362164
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
142,89 zł / m Product available in 24 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Material ABS
Height 60 mm
Width 80 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free No
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 4200 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Blue
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01892EN-00.pdf pdf (2.61 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Certyfikat
NF 004-641237C (0.18 Mo)