LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 60 X 40 SZARY
LINA
Legrand
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 60 X 40 SZARY
REF. 636011
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066360119
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
79,12 zł
/
m
Product available in
32 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Height | 40 mm |
Width | 60 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 1932 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Certyfikat
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ