![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049555-LEGRAND-1000.jpg)
LICZNIK GODZIN PRACY 200/240 V 50 HZ
LGP
Legrand
LICZNIK GODZIN PRACY 200/240 V 50 HZ
REF. 049555
PKWiU 26.52.13.0
EAN.
3245060495558
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
131,70 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Front mounting |
---|---|
Model | Analogue |
Count area | 99999.99 h |
Reset function | None |
Operation indication | Yes |
Number of digits | 7 |
Input voltage | 200-240 V |
Voltage type | AC |
Frequency input voltage | 50-50 Hz |
Type of drive | Mains synchronous |
Width | 48 mm |
---|---|
Height | 48 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Front plate width | 48.5 mm |
Front plate height | 55 mm |
Diameter panel opening | 55 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Depth | 38 mm |
Operating / setting temperature | -25-80 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ