LICZNIK ENERGII POMIAR PRZEZ PRZEKŁADNIKI CT, 3 FAZOWY 5 A Z WYJŚCIEM RS485, 2 TARYFY
EMDX3
Legrand
LICZNIK ENERGII POMIAR PRZEZ PRZEKŁADNIKI CT, 3 FAZOWY 5 A Z WYJŚCIEM RS485, 2 TARYFY
REF. 412043
PKWiU 26.51.63.0
EAN.
3414971413771
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 528,45 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of meter | Electronic |
---|---|
Nominal current (In) | 5 A |
Max. current (Imax) | 6 A |
Nominal voltage (Un) N-L | 197-265 V |
Nominal voltage (Un) L-L | 340-460 V |
Frequency | 49-61 Hz |
Accuracy class | B |
Pole type | Three conductor/four conductor |
Model | Measurement transformer |
Energy type | Effective power and blind power |
Suitable for | Purchase/supply |
Tariff type | Two-tariff |
Tariff control | External |
Measurement type load profile | No |
Escapement mechanism | Yes |
Calibrated | Yes |
Approval | Measuring Instruments Directive |
Pulse output | None |
Type of indication | Digital |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 4 |
---|---|
Width | 71.2 mm |
Depth | 66 mm |
Height | 92.4 mm |
Type of interface | RS-485 |
With lock code | Yes |
Number of positions total (counter) | 9 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -25-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1-16 mm² |
Label space/information surface | No |
Connected object | No |
Dokumentacja
9 dokumenty