Skip to main content
Logo print

LICZNIK ENERGII POMIAR BEZPOŚREDNI 3 FAZOWY 125 A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM I RS485 Z MID

EMDX3 Legrand

LICZNIK ENERGII POMIAR BEZPOŚREDNI 3 FAZOWY 125 A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM I RS485 Z MID

REF. 412075 PKWiU 26.51.63.0 EAN. 3414970968388
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 373,64 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Type of meter Electronic
Nominal current (In) 20 A
Max. current (Imax) 125 A
Nominal voltage (Un) N-L 197-265 V
Nominal voltage (Un) L-L 340-465 V
Frequency 47-63 Hz
Accuracy class B
Pole type Four conductor
Model Direct measurement
Energy type Effective power and blind power
Suitable for Purchase
Tariff type Two-tariff
Tariff control External
Measurement type load profile No
Escapement mechanism Yes
Calibrated Yes
Approval Measuring Instruments Directive
Pulse output Optical
Pulse type S0
Pulse rate 0.001-100 Imp/kWh (kvarh)
Type of indication Digital
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 6
Width 107.2 mm
Depth 65.6 mm
Height 111.5 mm
Type of interface RS-485
EEC40 signature No
With lock code Yes
Number of positions total (counter) 8
Degree of protection (IP) IP54
Operating / setting temperature -5-55 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 4-50 mm²
Label space/information surface No
Connected object No

Dokumentacja

6 dokumenty
Poradnik techniczny
LE10377AA.pdf pdf (1.3 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10512AD_01.pdf pdf (1.77 Mo)
Dane techniczne
F02548EN-00 .pdf pdf (0.62 Mo)
Poradnik techniczny
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
412074.dwg dwg (0.06 Mo)