Skip to main content
Logo print

LICZNIK ENERGII POMIAR BEZPOŚREDNI 1 FAZOWY 63 A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM

EMDX3 Legrand

LICZNIK ENERGII POMIAR BEZPOŚREDNI 1 FAZOWY 63 A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM

REF. 412082 PKWiU 26.51.63.0 EAN. 3414971413832
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 451,98 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Type of meter Electronic
Nominal current (In) 10 A
Max. current (Imax) 63 A
Nominal voltage (Un) N-L 197-265 V
Frequency 49-61 Hz
Accuracy class B
Pole type Single phase
Model Direct measurement
Energy type Effective power and blind power
Suitable for Purchase/supply
Tariff type Two-tariff
Tariff control External
Measurement type load profile No
Escapement mechanism Yes
Calibrated Yes
Approval Measuring Instruments Directive
Pulse output Optical
Pulse type S0
Pulse rate 0.001-10 Imp/kWh (kvarh)
Type of indication Digital
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 2
Width 35.8 mm
Depth 66 mm
Height 92.4 mm
Type of interface None
With lock code Yes
Number of positions total (counter) 9
Degree of protection (IP) IP54
Operating / setting temperature -25-55 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1-16 mm²
Label space/information surface No
Connected object No

Dokumentacja

7 dokumenty
Poradnik techniczny
LE11306BA.pdf pdf (1.55 Mo)
Dane techniczne
Dane techniczne
F02839EN_01.pdf pdf (5.38 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11305BD.pdf pdf (1.77 Mo)
Poradnik techniczny
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11306BB_01.pdf pdf (1.35 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
412082.dwg dwg (0.1 Mo)