LICZNIK CZASU LG391
LM300
Legrand
LICZNIK CZASU LG391
REF. 004691
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
4010957046910
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
599,83 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Model | Analogue |
Count area | 99999.99 h |
Reset function | None |
Operation indication | No |
Number of digits | 7 |
Input voltage | 24-24 V |
Voltage type | AC |
Frequency input voltage | 50-50 Hz |
Type of drive | Mains synchronous |
---|---|
Width | 35 mm |
Height | 83 mm |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Depth | 66 mm |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ