![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-P41D_P_070809.jpg)
LEKKA SZYNA 41 PODWOJNY 1500GC
CBACY
Legrand
LEKKA SZYNA 41 PODWOJNY 1500GC
REF. CM596133
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075961332
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 1500 mm |
---|---|
Profile width | 41 mm |
Profile height | 82 mm |
Model | C-profile double-sided |
Load bearing capacity | 1.5 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ